欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

力矩扳手全明白特辑

  • 2020.03.20 19:29:22
  • 米思米
  • 3603

  力矩扳手全明白特辑


  • 力矩扳手是指…

  • 力矩是指…

  • 力矩扳手类型的选定

  • 推荐商品

  • 紧固力矩换算表

 

  力矩扳手是指…

测定螺栓和螺母等螺纹的紧固力矩或是使用所确定的力矩值来紧固时所用的工具。

           力矩扳手全明白特辑            

资料来源:TONE(株)

力矩是指…

  力矩是指...

  紧固或松弛螺栓和螺母时,转动扳手所需的力(旋转力)。

           力矩扳手全明白特辑

  ※ 经从平成11年(1999年)10月1日开始的计量法修改,重量单位系的kgf・cm/kgf・m已过渡为SI单位系的N・m。

资料来源:TONE(株)

  首先,将您所使用的力矩扳手分为用于紧固作业和用于检查及测定这两种情况。之后再根据功能、作业条件等各种要素来选定。        

力矩扳手全明白特辑力矩扳手全明白特辑

 用于紧固作业时 用规定的力矩来紧固螺纹类

  信号型

  到达预先设定的力矩值时,通过“声音和振动”来告知。

  棘轮头

  由于采用的是棘轮式,因此,可快速地进行紧固作业。

                                                                                    

力矩扳手全明白特辑

  

                                                                                   

力矩扳手全明白特辑


                                                                                   

力矩扳手全明白特辑

  活络头

  可方便用于紧固各种尺寸的螺栓和螺母。


                                                                          

力矩扳手全明白特辑

  开口型

  可方便用于紧固特定尺寸的螺栓和螺母。

                                                                       

力矩扳手全明白特辑

   数字型

  以数字方式来显示已测定的力矩值。到达预先设定的力矩值时,通过“声音和显示”来告知。

  不管操作熟练程度如何,均可正确地进行读取和测定。

  棘轮头

  由于采用的是棘轮式,因此,可快速地进行紧固作业。

                                                                                   

力矩扳手全明白特辑

            

 

  适配器型

  安装在您所持有的手轮和套筒上之后,就能测定力矩。

                                                                                   

力矩扳手全明白特辑

            

      螺丝刀型

  安装在您所持有的螺丝刀头上之后,便可在螺纹紧固作业中,对力矩进行管理。

                                                                                   

力矩扳手全明白特辑

         


            

 用于检查时 测定已紧固的螺纹类的力矩

  直读型

  进行检查和测定时,直接读取力矩值。

  标度盘型

  可根据标度盘的刻度来确认力矩,可无误差地进行读取。

                                                                       

力矩扳手全明白特辑

   版型

  可根据板的刻度来确认力矩。特点是结构简单,不容易坏。

                                                                                 

力矩扳手全明白特辑

            

  数字型

  用数字来显示已测定的力矩值。到达预先设定的力矩值时,通过“声音和显示”来告知。

  不管操作熟练程度如何,均可正确地进行读取和测定。

  棘轮头

  由于采用的是棘轮式,因此,可快速地进行紧固作业。

                                                                                           

力矩扳手全明白特辑


   适配器型

  安装在您所持有的手轮和套筒上之后,就能测定力矩。

                                                                                           

力矩扳手全明白特辑

   螺丝刀型

  安装在您所持有的刀片上之后,便可在螺纹紧固作业中,对力矩进行管理。

                                                                                           

力矩扳手全明白特辑

            

 预设型的推荐商品

■ 标准模式

  预置型力矩扳手

  (直接设置型)

           力矩扳手全明白特辑            

TONE

 

预置型力矩扳手

           力矩扳手全明白特辑            

东日制作所

 

预置型力矩扳手

           力矩扳手全明白特辑            

中村制作所

 

  棘轮型力矩扳手

(带盒子)

           力矩扳手全明白特辑            

Top工业

■ 左右螺纹用

  大型轮胎紧固用

力矩扳手

           力矩扳手全明白特辑            

中村制作所

 

■ 同一力矩紧固用

  单能型

  单能型力矩扳手

N-QSPK型

           力矩扳手全明白特辑            

中村制作所

 

■ 活络头型的推荐商品

  活络型力矩扳手

  (直接设置型) 

TMWM/W

           力矩扳手全明白特辑            

TONE

 

  头反转式活络型

力矩扳手(带盒子)

           力矩扳手全明白特辑            

Top工业

■ 开口型扳手

端部敞开的扳手型单能

力矩扳手 TSP

           力矩扳手全明白特辑            

TONE

 

  力矩扳手

(制冷剂配管用)

           力矩扳手全明白特辑            

imperial

 数字型的推荐商品

棘轮数字型力矩

           力矩扳手全明白特辑            

TONE

 

数字力矩扳手

           力矩扳手全明白特辑            

东日制作所

 

数字棘轮

           力矩扳手全明白特辑            

KTC(京都机械工具)

 

  活络型数字

力矩扳手

           力矩扳手全明白特辑            

Top工业

 检查用的推荐商品

■ 标度盘用

标度盘型力矩扳手

           力矩扳手全明白特辑            

Tone

 

标度盘型力矩扳手

           力矩扳手全明白特辑            

东日制作所

 

■ 板型

板刻度型力矩扳手

           力矩扳手全明白特辑            

东日制作所

 

   

■ 标准型

板型力矩扳手

           力矩扳手全明白特辑            

中村制作所

紧固力矩换算表(概算)

 

  这是选定力矩扳手时所需力矩的换算表。

  以最大能力的30~80%为最合适能力,由此来选定力矩扳手。

单位(N・m)

适应划分

钢制螺栓

螺栓

标称

强度划分

4.6

强度划分

6.8

强度划分

8.8

强度划分

10.9

强度划分

12.9

M2

0.120

0.238

0.319

0.447

0.536

M2.5

0.245

0.487

0.650

0.915

1.10

M3

0.434

0.870

1.16

1.63

1.96

M3.5

0.683

1.37

1.82

2.56

3.08

M4

1.01

2.02

2.70

3.79

4.54

M5

2.04

4.09

5.47

7.67

9.18

M6

3.47

6.97

9.27

13.0

15.6

M7

5.85

11.6

15.5

21.8

26.2

M8

8.41

16.9

22.5

31.6

37.9

M10

16.7

33.4

44.5

62.6

75.2

M12

29.1

58.3

77.6

109

131

M14

46.4

92.7

124

174

209

M16

72.3

145

194

271

325

M18

100

199

266

373

447

M20

141

282

376

529

635

M22

192

384

511

720

865

M24

244

488

650

915

1,100

M27

358

713

951

1,340

1,610

M30

484

971

1,290

1,820

2,180

M33

661

1,320

1,760

2,470

2,970

M36

848

1,690

2,260

3,180

3,810

M39

1,100

2,190

2,920

4,110

4,930

M42

1,350

2,710

3,610

5,080

6,080

M45

1,700

3,400

4,540

6,370

7,630

M48

2,030

4,060

5,440

7,620

9,120

M52

2,640

5,290

7,040

9,880

11,800

M56

3,270

6,560

8,710

12,300

14,800

M60

4,080

8,180

10,900

15,300

18,300

M64

4,930

9,890

13,100

18,500

22,300

M68

5,970

12,000

16,000

22,500

27,000

M72

7,150

14,400

19,100

26,900

32,300

M76

8,540

17,000

22,700

31,900

38,300

M80

10,000

20,000

26,600

37,500

45,000

  注)力矩值会因使用条件不同而有所不同。因此,购买力矩扳手时,请仅作为参考值来利用。

(力矩系数为0.2。将轴向力作为螺栓屈服强度的60%算出。螺栓根据JIS强度来划分。)

资料来源:TONE(株)

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities